Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO

Опис виробу

Сталь, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Текстурований, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів

Код замовлення: 910505102458
Повний код замовлення: 872016901477000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO txt 8.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102458 uk_UA pdf 308.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102458_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102458_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO IES
Файли Revit
RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO 910505102458 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 42S/940 PSD W62L62 MXO LDT