Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC332V 36S/940 PSD W62L62 MXO
Опис виробу
Сталь, Білий, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Текстурований, полістирол, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років