Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4100 lm, 3000 K, Середній промінь, Білий
ST770T 39S/830 PSU MB FG WH
Опис виробу
Compact, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років