Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Середній промінь, Сріблястий

ST770T 27S/930 PSU MB FG SI

Опис виробу

Compact, track projector, Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2600 lm, 19.8 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101386
Повний код замовлення: 871869997701600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101386 uk_UA pdf 300.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101386_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/930 PSU MB FG SI LDT