Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2800 lm, 4000 K, Дуже широкий промінь, Білий
ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH
Опис виробу
Compact, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 19.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Дуже широкий промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років