Опис виробу
Compact, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Середній промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C