Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Овальний горизонтальний промінь, Білий

ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Опис виробу

Compact, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Овальний горизонтальний промінь, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101383
Повний код замовлення: 871869997698900

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101383 uk_UA pdf 414.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101383_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101383_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT