Україна - Українська

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Вузький промінь, Білий

ST770T 20S/830 PSU NB FG WH

Опис виробу

Compact, track projector, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Вузький промінь, Прозорий, Гартоване скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101379
Повний код замовлення: 871869997694100
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
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Unclassified

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101379 uk_UA pdf 295.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101379_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101379_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH IES
Файли Revit
ST770T 20S/830 PSU NB FG WH 910505101379 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH LDT