Україна - Українська

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Чорний

ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK

Опис виробу

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, 3900 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101368
Повний код замовлення: 871869997682800
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
Специфікація
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Signify Circle

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101368 uk_UA pdf 421.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101368_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101368_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK IES
Файли Revit
ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK 910505101368 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/930 DIA-VLC HWB BK LDT