Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Овальний горизонтальний промінь, Білий

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Опис виробу

Compact, Semi-recessed, Алюміній, Білий, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Овальний горизонтальний промінь, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910500465998
Повний код замовлення: 871869996207400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500465998 uk_UA pdf 306.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-910500465998_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500465998_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH LDT