Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Широкий промінь, Білий

ST210T 39S/830 PSU WB WH

Опис виробу

Track projector, Алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505102046
Повний код замовлення: 871869998265200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102046 uk_UA pdf 272.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505102046_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102046_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST210T 39S/830 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/830 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/830 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/830 PSU WB WH LDT 1.5 kB