Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Широкий промінь, Білий
ST210T 27S/830 PSU WB WH
Опис виробу
Track projector, Алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Широкий промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років