Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Білий

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401

Опис виробу

Projector 3C track, D65 mm, Полікарбонат, Білий, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104530
Повний код замовлення: 872016959026700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104530 uk_UA pdf 414.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104530_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104530_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 LDT