Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Чорний

ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402

Опис виробу

Полікарбонат, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2700 lm, 20.7 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104527
Повний код замовлення: 872016959023600

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104527 uk_UA pdf 307.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104527_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104527_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 LDT