Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Білий

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Опис виробу

Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104525
Повний код замовлення: 872016959021200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104525 uk_UA pdf 240.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104525_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT