Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Сірий

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Опис виробу

Projector 5C track, D65 mm, Полікарбонат, Сірий, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Прозорий, Скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові

Код замовлення: 910505104522
Повний код замовлення: 872016959018200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104522 uk_UA pdf 419.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104522_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT