Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Бездротовий, Interact Ready, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, Чорний
ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402
Опис виробу
Projector 3C track, D65 mm, Полікарбонат, Чорний, Бездротовий драйвер, готовий до роботи із системою Interact, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Високоефективний відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років