Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, Білий
ST332T 12S/830 PSU HNB WH401
Опис виробу
Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Металевий відбивач з високим ступенем відбиття. Вузький промінь від 10 до 20 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років