Україна - Українська

Philips GreenSpace Accent Projector, Track projector, 23.5 W, 2850 lm, 3000 K, CRI>90, Середній промінь, Чорний

ST321T 27S/PW930 PSU MB BK

Опис виробу

Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2850 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Середній промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C

Код замовлення: 910505101047
Повний код замовлення: 871869997195300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101047 uk_UA pdf 389.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction ST321T pdf 612.7 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions ST321T pdf 519.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101047_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101047_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - ST321T 27S/PW930 PSU MB BK IES
Файли Revit
ST321T 27S/PW930 PSU MB BK 910505101047 ZIP
Dialux
ULD File - ST321T 27S/PW930 PSU MB BK ULD
Relux
ROLF File - ST321T 27S/PW930 PSU MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST321T 27S/PW930 PSU MB BK LDT