Буклет виробу pdf 389.9 kB
Інструкції зі встановлення pdf 612.7 kB
Product-Photographs-910505101039_EU ZIP
Product-Diagrams-910505101039_EU ZIP
Опис виробу
Track projector, Алюміній, Чорний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1800 lm, 18.5 W, 97 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Вузький промінь, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Шинопровід 3C
Dimension Drawing (without table) - ST321T 20S/PW930 PSU NB BK
ST321T 20S/PW930 PSU NB BK 910505101039