Опис виробу
Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові