Україна - Українська

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°, Прозорий, Білий, VLC

SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Опис виробу

Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102224
Повний код замовлення: 872016901243100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102224 uk_UA pdf 409.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102224_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102224_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA LDT