Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 44 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, Білий, VLC
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA
Опис виробу
Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6600 lm, 44 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років