Україна - Українська

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Широкий промінь, Прозорий, Сріблястий

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Опис виробу

Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Сріблястий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102222
Повний код замовлення: 872016901241700

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102222 uk_UA pdf 297.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102222_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT