Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°, Прозорий, Білий
SM504T 80S/840 PSU DA45 WH
Опис виробу
Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років