Україна - Українська

Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°, Прозорий, Білий

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Опис виробу

Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові

Код замовлення: 910505102214
Повний код замовлення: 872016901233200

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102214 uk_UA pdf 293.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102214_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505102214_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Програмні модулі

IES
IES File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH LDT