Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Широкий промінь, Прозорий, Чорний, VLC
SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK
Опис виробу
Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Чорний, Регулювання яскравості DALI, готовий до роботи із системою Interact, технологія обміну даними через видиме світло, Технологія обміну даними через видиме світло, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років