Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Широкий промінь, Прозорий, Білий
SM504T 61S/830 PSU WB WH
Опис виробу
Track panel, L1200 mm, Екструдований алюміній, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Трекові
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років