Philips Ledinaire High-bay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Симетричний, IP65, IK07
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB
Опис виробу
ɸ320 mm, Штампований алюміній, Алюмінієвий і чорний, Чорний бурштин (RAL9005), Одношарове порошкове покриття, Підвісні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Симетричний, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Гвинтове з’єднання
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років