Україна - Українська

Philips Ledinaire High-bay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Широкий промінь, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Опис виробу

D355 mm, Штампований алюміній, Сірий, Одношарове порошкове покриття, Підвісні, Постійна світловіддача, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 911401565244
Повний код замовлення: 872016976137700

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401565244 uk_UA pdf 663.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-911401565244_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB