Philips Ledinaire High-bay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Широкий промінь, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Опис виробу
D273 mm, Штампований алюміній, Сірий, Одношарове порошкове покриття, Підвісні, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Широкий промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років