Опис виробу
Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 35000 lm, 206 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Середній промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Зовнішній з’єднувач