Україна - Українська

Philips GentleSpace Gen3, 235 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Середній промінь, IP65, IK08

BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI

Опис виробу

Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 35000 lm, 235 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Середній промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Зовнішній з’єднувач

Код замовлення: 910500465605
Повний код замовлення: 871869940798800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI txt 8.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500465605 uk_UA pdf 357.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Manual Instruction, GentleSpace gen3 pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500465605_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500465605_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI IES
Dialux
ULD File - BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI LDT