Україна - Українська

Philips GentleSpace Gen3, 113 W, BR, 17000 lm, 4000 K, DALI, Вузький промінь, IP65, IK07

BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR

Опис виробу

Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Вузький промінь, Прозорий, Скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, Клас безпеки I, Зовнішній з’єднувач

Код замовлення: 910500465604
Повний код замовлення: 871869940797100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR txt 8.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500465604 uk_UA pdf 378.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Manual Instruction, GentleSpace gen3 pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500465604_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500465604_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR IES
Dialux
ULD File - BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR LDT