Опис виробу
Алюміній, Сріблястий, Біло-алюмінієвий (RAL9006), Блок живлення з інтерфейсом DALI, 25000 lm, 156 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Середній промінь, Прозорий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Зовнішній з’єднувач