Україна - Українська

Philips Підлоговий світильник SmartBalance gen2

SmartBalance Free Floor Standing: поєднання продуктивності та розумного дизайну

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Клієнти люблять підлогові світильники як ідеальне рішення для індивідуально керованого, гнучкого та комфортного освітлення. Philips SmartBalance 2-го покоління виводить підлогові світильники на абсолютно новий рівень завдяки ще тоншому та розумнішому дизайну, а також більшій кількості варіантів для більшої гнучкості. Завдяки сучасним технологіям освітлення та можливостям підключення ці підлогові світлодіодні світильники призначені для підвищення енергоефективності. А щоб ще більше зменшити витрати на освітлення, один світильник можна використовувати для освітлення двох столів до рівня, необхідного для офісів. Користувачі мають повний контроль над цими стильними підлоговими світильниками за допомогою кнопки Touch and Dim на стійці. А завдяки лаконічному та компактному дизайну він вписується в будь-який інтер'єр. SmartBalance gen2 також розроблений з урахуванням можливості переробки, що робить цей підлоговий світлодіодний світильник справжнім «екологічним вибором».

Переваги

  • Рівномірне освітлення без відблисків для найкращого освітлення офісу

  • Один підлоговий світильник SmartBalance може освітлювати два столи на рівні, необхідному для офісів

Характеристики

  • Комфортне світло з персональним керуванням та окремим регулюванням яскравості для прямого та непрямого освітлення

  • Вибір круглої або гострої форми головки; U-подібна або прямокутна ніжка

Застосування

  • Офіси

Попередження та безпека

  • Виріб має ступінь захисту IPX0, тому не захищений від потрапляння води. Тому ми наполегливо рекомендуємо належним чином перевірити середовище, в якому буде встановлено світильник.

  • Якщо вищезазначених порад не буде дотримано, а світильники зазнають потрапляння води, Philips / Signify не може гарантувати безпечну поломку, а гарантія на виріб буде анульована.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Підлоговий світильник SmartBalance gen2 uk_UA pdf 1.3 MB
Інструкції зі встановлення
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 678.5 kB
Інструкції зі встановлення
SmartBalance FFS Gen2 installation instruction pdf 677.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-Підлоговий світильник SmartBalance gen2
Кілька об‘єктів
Файли Revit
FS486F, SmartBalance FFS rfa 660.0 kB
Файли Revit
FS485F, SmartBalance FFS rfa 692.0 kB

Програмні модулі

Family-IES-Підлоговий світильник SmartBalance gen2
Кілька об‘єктів

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD_ SB FFS Gen2 pdf 1.1 MB