Україна - Українська

Philips Підлоговий світильник SmartBalance gen2, Rounded edge, U-shaped base, 110 W, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, Кнопкова панель, UGR19, Білий

FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH

Опис виробу

Rounded edge, U-shaped base, Алюмінієвий, Білий, Блок живлення з інтерфейсами сенсорного перемикача та світлорегуляції DALI, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Симетричний, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Шнур на 3 полюси зі штекером CEE 7, Зовнішній з’єднувач

Код замовлення: 910505102571
Повний код замовлення: 872016958501000

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб