Україна - Українська

Philips Підлоговий світильник SmartBalance gen2, Rounded edge, Rectangular base, 90 W, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, Кнопкова панель, UGR19, Білий

FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH

Опис виробу

Rounded edge, Rectangular base, Алюмінієвий, Білий, Блок живлення з інтерфейсами сенсорного перемикача та світлорегуляції DALI, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Симетричний, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Шнур на 3 полюси зі штекером CEE 7, Зовнішній з’єднувач

Код замовлення: 910505102569
Повний код замовлення: 872016901119900

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    2 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH txt 8.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505102569 uk_UA pdf 350.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 678.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505102569_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-910505102569_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH IES
Файли Revit
Revit file - FS485FI - 910505102569 REVIT
Dialux
ULD File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ULD
Relux
ROLF File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH LDT