Philips Підлоговий світильник SmartBalance gen2, Rounded edge, U-shaped base, 118 W, 15000 lm, 3000 K, CRI>90, Кнопкова панель, UGR19, Білий
FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH
Опис виробу
Rounded edge, U-shaped base, Алюмінієвий, Білий, Блок живлення з інтерфейсами сенсорного перемикача та світлорегуляції DALI, 15000 lm, 118 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Симетричний, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, Клас безпеки I, Шнур на 3 полюси зі штекером CEE 7, Зовнішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років