Philips Знак виходу, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, постійної дії, З живленням від електромережі
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH
Опис виробу
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- -
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Ні
- Гарантійний період
- 5 років