Philips Знак виходу, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, постійної дії
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH
Опис виробу
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- -
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Ні
- Гарантійний період
- 5 років