Philips Знак виходу, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, постійної дії, З живленням від електромережі

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Опис виробу

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483514
Повний код замовлення: 871869979899400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483514 uk_UA pdf 699.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483514_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483514_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH ies 5.2 kB