Philips Подвійний аварійний прожектор, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, З живленням від електромережі

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Опис виробу

300x287.5mm; H68.5 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Ребристий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483513
Повний код замовлення: 871869979898700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483513 uk_UA pdf 195.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483513_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB