Philips Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, З живленням від електромережі

EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65

Опис виробу

D155mm; H46 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483508
Повний код замовлення: 871869979893200

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Кріплення
Поверхні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483508 uk_UA pdf 194.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM152C pdf 1.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483508_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65 zip 4.0 kB