Philips Стельовий аварійний світильник із поверхневим монтажем, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, З живленням від електромережі
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Опис виробу
D155mm; H46 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- -
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Ні
- Кріплення
- Поверхні
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років