Philips Стельовий аварійний світильник, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, З живленням від електромережі
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Опис виробу
Recessed, D95 mm; H31 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Оптичний пристрій для відкритих зон або коридорів, Прозорий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP20 | Захист пальців, IK04 | 0,5 Дж покращений стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 2 полюси, Аварійне освітлення, професійна версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- -
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Ні
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років