Philips Аварійний світильник спеціального виконання, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, З живленням від електромережі

EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65

Опис виробу

High output, 321x167 mm; H83 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Ребристий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 6 Дж, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483512
Повний код замовлення: 871869979897000

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483512 uk_UA pdf 226.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483512_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483512_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65 ies 1.5 kB