Philips Аварійний світильник спеціального виконання, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, постійної дії, З живленням від електромережі

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Опис виробу

351x111 mm; H63 mm, Полікарбонат, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Ребристий, Стійкий до УФ-випромінювання полікарбонатний корпус, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK06 | 1 Дж, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 3 полюси, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 912401483510
Повний код замовлення: 871869979895600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
-
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Ні
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912401483510 uk_UA pdf 210.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Вигляд

Product-Photographs-912401483510_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912401483510_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB