Будь першим!
Отримуй останні новини та оновлення — підпишись на нашу розсилку!
Калькулятор зеленого переходу
Історії клієнтів
Зв’язатися
Кар’єра
Новини та події
Офіційний каталог освітлення Philips має новий дім!
Доступно лише в магазині
Буклет виробу pdf 248.3 kB
Інструкції зі встановлення pdf 4.4 MB
Product-Photographs-911401861687_EU ZIP
Product-Diagrams-911401861687_EU ZIP
Опис виробу
Philips Стельовий світильник SmartBright Pro Downlight 2-го покоління, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Текстурований, IP20 (спереду IP44)
Dimension Drawing (without table) - DN068B G2 LED6/840 PSU D100