Україна - Українська

Philips LuxSpace, recessed, Downlight, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Глянцевий відбивач, IP20

DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH

Опис виробу

Downlight, D200 mm, Метал–Пластик, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Глянцевий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, Вставний з’єднувач і захист від натягу

Код замовлення: 910505100902
Повний код замовлення: 871869997031400

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Кріплення
Вбудований світильник
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Lighting for wellbeing

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505100902 uk_UA pdf 410.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505100902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505100902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals